Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M52 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107225

Gyártói cikkszám:

9022000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 255,6454 Ft
1000 + 129,3141 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.565 Ft

100 x 255,6454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 59.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M52 x 1;5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot