Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10106983

Gyártói cikkszám:

9001000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 38,2604 Ft
2000 - 4999 34,7822 Ft
5000 + 31,6202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.260 Ft

1000 x 38,2604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M8 x 1;0
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot