Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | h | Anyag | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,4145 Ft - 67,4145 Ft | 300 Raktáron |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Piros
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 54,1479 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Piros
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 33,3923 Ft - 33,3923 Ft | 6350 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Piros
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 78,3809 Ft - 78,3809 Ft | 3770 Raktáron |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Piros
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 19,9888 Ft - 19,9888 Ft | 500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Piros
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 46,9601 Ft - 46,9601 Ft | 4500 Raktáron |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrikus
|
||
| 29,7094 Ft - 29,7094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 30,7226 Ft - 30,7226 Ft | 23400 Raktáron |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 43,373 Ft - 43,373 Ft | 10250 Raktáron |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 36,7192 Ft - 36,7192 Ft | 24500 Raktáron |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 64,3066 Ft - 64,3066 Ft | 20550 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 27,7516 Ft - 27,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 57,8856 Ft - 57,8856 Ft | 155082 Raktáron |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 21,3168 Ft - 21,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 16400 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Piros
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 119,5088 Ft - 119,5088 Ft | 1200 Raktáron |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Piros
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 50,8621 Ft - 50,8621 Ft | 6250 Raktáron |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 52,8746 Ft - 52,8746 Ft | 13892 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 110,9948 Ft - 134,3037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz