Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M32 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107164

Gyártói cikkszám:

9016000

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 125,6546 Ft
1000 + 114,2315 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.414 Ft

250 x 125,6546 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 39.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M32 x 1;5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot