Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M40 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107195

Gyártói cikkszám:

9019000

222 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 231,6787 Ft
1000 + 124,5541 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

57.920 Ft

250 x 231,6787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 46.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M40 x 1;5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot