Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M14 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107041

Gyártói cikkszám:

9005000

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 38,2604 Ft
2000 - 4999 34,7822 Ft
5000 + 31,6202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.260 Ft

1000 x 38,2604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetméret M14
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot