Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | h | Anyag | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,1498 Ft - 144,1713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 187,4361 Ft - 826,7503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 137,0194 Ft - 258,1577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sárga
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 69,9327 Ft - 349,4303 Ft | 900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 137,0194 Ft - 603,1953 Ft | 225 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sárga
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 74,8117 Ft - 164,6347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 105,3348 Ft - 115,8682 Ft | 1000 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF menetek
|
||
| 64,2406 Ft - 442,0747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Sárga
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 113,4374 Ft - 137,2593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 147,8535 Ft - 364,6056 Ft | 970 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 115,0638 Ft - 226,696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 57,7352 Ft - 308,1432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF menetek
|
||
| 165,0738 Ft - 717,9938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Sárga
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 106,9321 Ft - 466,2428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF menetek
|
||
| 150,4367 Ft - 283,5856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 64,2406 Ft - 189,2007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sárga
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 63,0208 Ft - 140,0688 Ft | 158 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Sárga
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 51,6364 Ft - 118,0888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 84,5698 Ft - 237,0396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Sárga
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 113,4374 Ft - 124,7812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz