Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-1/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107669

Gyártói cikkszám:

9228000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 189,2007 Ft
1000 - 1999 100,4267 Ft
2000 + 64,2406 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

94.600 Ft

500 x 189,2007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.0 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-1/16 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot