Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M42 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107300

Gyártói cikkszám:

9030000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 144,1713 Ft
1000 - 1749 131,0648 Ft
1750 + 119,1498 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

36.043 Ft

250 x 144,1713 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M42 x 2;0
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot