Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 9/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107812

Gyártói cikkszám:

9302000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 164,6347 Ft
2000 + 74,8117 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

164.635 Ft

1000 x 164,6347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 9/16-18 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot