Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1/2 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107805

Gyártói cikkszám:

9301000

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 349,4303 Ft
1000 - 1999 149,5505 Ft
2000 + 69,9327 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.943 Ft

100 x 349,4303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1/2-20 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot