Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 7/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107614

Gyártói cikkszám:

9224000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 118,0888 Ft
2000 + 51,6364 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

118.089 Ft

1000 x 118,0888 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.0 mm
H 22.0 mm
h 18.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 7/16 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot