Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-1/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107836

Gyártói cikkszám:

9304000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 226,696 Ft
1000 + 115,0638 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

113.348 Ft

500 x 226,696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 11/16-16 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot