Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 5/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107652

Gyártói cikkszám:

9227000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 442,0747 Ft
500 - 999 189,2007 Ft
1000 - 1999 100,4267 Ft
2000 + 64,2406 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.104 Ft

50 x 442,0747 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.5 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 5/8 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot