A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,9277 Ft - 424,9277 Ft | 150 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 447,3261 Ft - 447,3261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 89,0599 Ft - 101,5187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 134,7249 Ft - 154,9291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 122,7554 Ft - 141,17 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 158,8454 Ft - 182,6677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 122,7554 Ft - 141,17 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 178,1747 Ft - 347,2312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 117,9183 Ft - 135,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 151,6222 Ft - 174,3681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 248,3088 Ft - 483,9084 Ft | 7924 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10341469 | 115,5322 Ft - 132,8705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 207,8979 Ft - 405,1715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 273,0259 Ft - 273,0259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 315,7144 Ft - 315,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 289,7975 Ft - 289,7975 Ft | 500 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 62,5231 Ft - 62,5231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz