Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 8.0 mm 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10306840

Gyártói cikkszám:

552208

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 104,0567 Ft
5000 + 91,2864 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

52.028 Ft

500 x 104,0567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Távtartó hossza 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 8.0 mm
Belső menethossz „A” 10.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 140 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot