10306734
552196
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 297,0424 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Belső menethossz | 0.197 in |
| Belső menethossz | 5.0 mm |
| Távtartó alakja | Hatlapú |
| Menetméret | M3 |
| Távtartó hossza | 15.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.591 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Típus | Female-Female Threaded |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 0.236 in |
| Laptávolság | 6.0 mm |
| Belső menethossz „A” | 15.0 mm |
| Belső menethossz „A” | 0.591 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 284 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 140 °C |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz