Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.7 mm M4 25.4 mm

Essentra cikkszám:

10341513

Gyártói cikkszám:

14MHTSP015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 182,6677 Ft
5000 + 158,8454 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

91.334 Ft

500 x 182,6677 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot