10226865
303100000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 405,1715 Ft |
250 - 999 | 267,3715 Ft |
1000 + | 207,8979 Ft |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 30.0 mm |
Spacer Length | 1.181 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Female-Female Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz