A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,0459 Ft - 75,3649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 66,2497 Ft - 81,792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10341643 | 100,5211 Ft - 124,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 87,2796 Ft - 107,7535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 80,4959 Ft - 99,3783 Ft | 1000 Raktáron |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,1512 Ft - 48,1512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 373,2875 Ft - 373,2875 Ft | 4500 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 61,9244 Ft - 61,9244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 96,5625 Ft - 96,5625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 62,5679 Ft - 83,4056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 55,736 Ft - 74,3147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 59,1451 Ft - 78,8601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 69,9336 Ft - 93,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 62,5679 Ft - 83,4056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 71,645 Ft - 95,5358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 67,0995 Ft - 89,4844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 63,7042 Ft - 84,9389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 55,736 Ft - 74,3147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz