Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.8 mm M4 22.2 mm

Essentra cikkszám:

10341568

Gyártói cikkszám:

14MHTSP116

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 174,3681 Ft
5000 + 151,6222 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

174.368 Ft

1000 x 174,3681 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot