Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.8 mm M3.5 15.9 mm

Essentra cikkszám:

10341575

Gyártói cikkszám:

14MHTSP120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 154,9291 Ft
5000 + 134,7249 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

154.929 Ft

1000 x 154,9291 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3.5
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot