A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,093 Ft - 158,8023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 194,5574 Ft - 379,137 Ft | 300 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 182,629 Ft - 355,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 167,3047 Ft - 326,007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 118,4205 Ft - 136,1922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 138,093 Ft - 158,8023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 194,5574 Ft - 379,137 Ft | 100 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 162,8165 Ft - 187,2344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 120,8662 Ft - 138,9969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 254,5165 Ft - 496,0061 Ft | 8774 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10341469 | 118,4205 Ft - 136,1922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 158,2813 Ft - 308,5076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 182,629 Ft - 355,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 213,0953 Ft - 415,3008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,2618 Ft - 91,6824 Ft | 980 Raktáron |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 67,4578 Ft - 83,2826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz