Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 5.7 mm 25.0 mm

Ez a hatszögletes menetes távtartó natúr megjelenésű poliamidból készül. Ideális elektromos berendezésekben való használatra.
Essentra cikkszám:

10226858

Gyártói cikkszám:

303090000002

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 379,137 Ft
250 - 999 250,2554 Ft
1000 + 194,5574 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.957 Ft

50 x 379,137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menetméret M3
Távtartó hossza 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 5.7 mm
Belső menethossz „A” 10.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot