A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,572 Ft - 77,2491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 82,5083 Ft - 101,8628 Ft | 1000 Raktáron |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 70,1857 Ft - 86,6472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 68,2675 Ft - 84,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 98,9766 Ft - 98,9766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 63,4725 Ft - 287,7259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 382,6197 Ft - 382,6197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,355 Ft - 49,355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 449,563 Ft - 458,6565 Ft | 1000 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 73,2818 Ft - 73,2818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 63,4725 Ft - 63,4725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 91,1345 Ft - 91,1345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 57,1294 Ft - 76,1726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 68,777 Ft - 91,7215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 435,5509 Ft - 435,5509 Ft | 150 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219,0875 Ft - 219,0875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,2864 Ft - 104,0567 Ft | 500 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 458,5092 Ft - 458,5092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,0424 Ft - 297,0424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz