Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 5.7 mm 15.0 mm

A hatszögletes menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10226810

Gyártói cikkszám:

303050000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 326,007 Ft
250 - 999 215,1722 Ft
1000 + 167,3047 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.300 Ft

50 x 326,007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menetméret M3
Távtartó hossza 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 5.7 mm
Belső menethossz „A” 7.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot