Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.4 mm M3.5 12.7 mm

Essentra cikkszám:

10341483

Gyártói cikkszám:

14MHTSP008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 141,17 Ft
5000 + 122,7554 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

141.170 Ft

1000 x 141,17 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3.5
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot