Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.808,2072 Ft - 16.343,4638 Ft | 26 Raktáron |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.598,1644 Ft - 3.846,7439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 3.515,9728 Ft - 8.431,647 Ft | 100 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.397,2535 Ft - 5.759,7193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5.114,1509 Ft - 12.267,9945 Ft | 50 Raktáron |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 990,8726 Ft - 2.380,8226 Ft | 100 Raktáron |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.892,7035 Ft - 6.955,3291 Ft | 246 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.331,0393 Ft - 10.386,2088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
4.173 in
106.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.923,5129 Ft - 9.875,1568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.229,6433 Ft - 2.229,6433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.598,1644 Ft - 3.846,7439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 3.196,3426 Ft - 7.745,743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10272589 | 1.704,968 Ft - 4.636,8861 Ft | 543 Raktáron |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Fehér
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 3.196,3426 Ft - 7.745,743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.269,3933 Ft - 5.447,8213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 966,705 Ft - 966,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 807,0846 Ft - 1.933,7685 Ft | 150 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.370,4694 Ft - 3.202,1545 Ft | 124 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.988 in
50.5 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3.843,5985 Ft - 9.221,789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
3.386 in
86.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.772,8252 Ft - 6.643,4309 Ft | 98 Raktáron |
PC
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz