Menü Keresés

Mágneszár 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201619

Gyártói cikkszám:

1222615

246 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.955,3291 Ft
50 + 2.892,7035 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.955 Ft

1 x 6.955,3291 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polibutilén tereftalát
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Fehér
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 6.0 g
Teljes hossz 34.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Lemezhossz 30.0 mm
Lemezvastagság 1.6 mm
Lemezszélesség 11.0 mm
Tok anyaga PBT
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 20.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot