Menü Keresés

Mágneszár 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201602

Gyártói cikkszám:

1222614

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.380,8226 Ft
100 + 990,8726 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.808 Ft

10 x 2.380,8226 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Fekete
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 14.0 g
Teljes hossz 43.0 mm
Teljes szélesség 17.0 mm
Lemezhossz 24.0 mm
Lemezszélesség 13.5 mm
Tok anyaga ABS
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 13.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 34.0 mm
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot