Menü Keresés

Mágneszár 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201572

Gyártói cikkszám:

1222609

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.447,8213 Ft
50 + 2.269,3933 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.448 Ft

1 x 5.447,8213 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Fekete
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 48.0 g
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 24.5 mm
Lemezhossz 45.0 mm
Lemezszélesség 21.0 mm
Tok anyaga ABS
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 30.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 55.0 mm
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot