10201633
1222617
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 49 | 1.933,7685 Ft |
| 50 + | 807,0846 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fehér |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 5.0 g |
| Záróelem súlya | 5.0 g |
| Teljes hossz | 1.339 in |
| Teljes hossz | 34.0 mm |
| Teljes szélesség | 12.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.472 in |
| Lemezhossz | 1.181 in |
| Lemezhossz | 30.0 mm |
| Lemezvastagság | 0.063 in |
| Lemezvastagság | 1.6 mm |
| Lemezszélesség | 11.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.433 in |
| Tok anyaga | PBT |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.787 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 20.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.984 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 25.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz