10201589
1222611
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 49 | 3.846,7439 Ft |
| 50 + | 1.598,1644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fekete |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 14.0 g |
| Záróelem súlya | 14.0 g |
| Teljes hossz | 2.087 in |
| Teljes hossz | 53.0 mm |
| Teljes szélesség | 23.5 mm |
| Teljes szélesség | 0.925 in |
| Lemezhossz | 1.339 in |
| Lemezhossz | 34.0 mm |
| Lemezszélesség | 20.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.787 in |
| Tok anyaga | ABS |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.787 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 20.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.732 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 44.0 mm |
| Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz