10235867
1222613
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 966,705 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Törtfehér |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 32.0 g |
| Záróelem súlya | 32.0 g |
| Teljes hossz | 1.693 in |
| Teljes hossz | 43.0 mm |
| Teljes szélesség | 17.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.669 in |
| Lemezhossz | 0.945 in |
| Lemezhossz | 24.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.531 in |
| Lemezszélesség | 13.5 mm |
| Tok anyaga | ABS |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.512 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 13.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 34.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.339 in |
| Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz