Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M6 Alumínium Szürke

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10271674

Gyártói cikkszám:

491355

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.789,2356 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

47.892 Ft

10 x 4.789,2356 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes magasság 24.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7616999099
Teljes átmérő 40.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot