A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Ágak száma | Menetméret | Szín | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.645,3163 Ft - 4.428,9539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Fekete
|
TPE
|
||
| 1.520,4817 Ft - 1.697,2325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Fekete
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 1.967,9858 Ft - 4.720,0588 Ft | 20 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Fekete
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3.056,3932 Ft - 3.434,0869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Fekete
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 11.625,1886 Ft - 13.062,8769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
||
| 4.071,1045 Ft - 4.574,3369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
||
| 4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szürke
|
Alumínium
|
||
| 7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szürke
|
Alumínium
|
||
| 1.419,2967 Ft - 1.696,1556 Ft | 430 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Fekete
|
PP
|
||
| 2.154,8232 Ft - 2.578,1901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
||
| 3.133,6005 Ft - 3.133,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Szürke
|
304 Rozsdamentes acél
|
||
| 692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft | 638 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
||
| 45,051 Ft - 109,5801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Fekete
|
PA
|
||
| 6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Natúr
|
Alumínium
|
||
| 1.190,5058 Ft - 3.674,1401 Ft | 225 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Fekete
|
Poliamid
|
||
| 6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Szürke
|
Alumínium
|
||
| 986,4231 Ft - 1.175,5917 Ft | 237 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Fekete
|
PP
|
||
| 1.256,2453 Ft - 1.502,1358 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Fekete
|
PP
|
||
| 1.602,4992 Ft - 1.933,6461 Ft | 431 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
||
| 2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Szürke
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz