Menü Keresés

Kézikerék 70.0 mm Betét M10 PA Szürke

Essentra cikkszám:

10188095

Gyártói cikkszám:

1218991

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 3.255,789 Ft
150 + 2.897,5502 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.256 Ft

1 x 3.255,789 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Teljes magasság 35.0 mm
Menethossz 18.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 70.0 mm
Ágak száma 4
Gomb átmérője 70.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot