10188699
1219060
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 169 | 3.060,6723 Ft |
170 + | 2.723,8662 Ft |
Thread Size | 6.0 mm |
---|---|
Knob Height | 29.0 mm |
Knob Height | 1.142 in |
Overall Height | 29.0 mm |
Overall Height | 1.142 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Colour | Black |
Fitting Style | Pre-drilled blind hole |
Commodity Code | 3926300090 |
Overall Diameter | 51.0 mm |
Overall Diameter | 2.008 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz