Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm Menetes M12 Rozsdamentes acél Natúr

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10271636

Gyártói cikkszám:

491351

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 14.932,3196 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

29.865 Ft

2 x 14.932,3196 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes magasság 38.6 mm
Menethossz 14.3 mm
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes átmérő 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot