A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 7.057,4423 Ft - 7.057,4423 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1.620,8465 Ft - 1.933,6461 Ft | 30 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2.184,8758 Ft - 2.646,0323 Ft | 30 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 10271445 | 1.170,044 Ft - 1.170,044 Ft | 570 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
| 914,5617 Ft - 914,5617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1.455,5787 Ft - 1.455,5787 Ft | 250 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 841,5709 Ft - 841,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | 2 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1.181,4506 Ft - 1.424,7724 Ft | 20 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 2.065,5716 Ft - 2.463,4115 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2.144,4217 Ft - 2.547,1153 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 1.536,3495 Ft - 1.831,8827 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 4.183,8637 Ft - 4.249,6874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
Poliamid
|
||
| 4.511,4193 Ft - 4.577,7371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 1.403,0686 Ft - 1.696,1556 Ft | 3 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2.634,2311 Ft - 3.134,8974 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz