Menü Keresés

Kézikerék M8 304 Rozsdamentes acél Szürke

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10271575

Gyártói cikkszám:

491344

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 5.885,7199 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

29.429 Ft

5 x 5.885,7199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 24.2 mm
Menethossz 8.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7326909890
Ágak száma 8
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot