A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
|
||
| 1.201,6866 Ft - 1.436,8297 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1.461,7372 Ft - 1.764,012 Ft | 130 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4.071,1045 Ft - 4.574,3369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2.737,598 Ft - 3.256,641 Ft | 20 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 1.150,1948 Ft - 1.371,5099 Ft | 8 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 5.472,5129 Ft - 5.556,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 761,0602 Ft - 2.028,8521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 1.549,947 Ft - 1.846,4425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2.104,3563 Ft - 2.543,9553 Ft | 161 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1.742,9767 Ft - 2.103,266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1.382,1462 Ft - 1.647,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2.236,6464 Ft - 2.713,8746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 1.992,1014 Ft - 2.374,6492 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 665,6751 Ft - 1.816,8825 Ft | 4 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft | 100 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 961,8096 Ft - 961,8096 Ft | 35 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 842,5283 Ft - 2.372,0411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz