Menü Keresés

Kézikerék M8 304 Rozsdamentes acél Szürke

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10271582

Gyártói cikkszám:

491345

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 9.809,5475 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

49.048 Ft

5 x 9.809,5475 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 31.2 mm
Menethossz 10.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7318190090
Ágak száma 8
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot