Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm Menetes M6 PA Króm

Essentra cikkszám:

10640531

Gyártói cikkszám:

263320641736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.249,6874 Ft
10 - 49 4.225,4442 Ft
50 + 4.183,8637 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.250 Ft

1 x 4.249,6874 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Gombmagasság 22.5 mm
Teljes magasság 22.5 mm
Menethossz 12.5 mm
Szín Króm
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 32.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 32.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot