Menü Keresés

Kézikerék M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10275467

Gyártói cikkszám:

493926

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.134,8974 Ft
100 + 2.634,2311 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.349 Ft

10 x 3.134,8974 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Gombmagasság 35.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot