Menü Keresés

Kézikerék M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

Essentra cikkszám:

10188569

Gyártói cikkszám:

1219042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 3.434,0869 Ft
250 + 3.056,3932 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.341 Ft

10 x 3.434,0869 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gombmagasság 31.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot