Menü Keresés

Kézikerék M6 28.0 mm 25.0 mm Fekete PP

Essentra cikkszám:

10275184

Gyártói cikkszám:

493898

237 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.175,5917 Ft
100 + 986,4231 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.756 Ft

10 x 1.175,5917 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Gombmagasság 25.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Ágak száma 5
Gomb átmérője 28.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot