A szemescsavarok, más néven szemcsavarok, egy menetes szárral rendelkeznek, amelynek a fején egy szem található, amely sima csapágyat képez a vállrész számára. Ez lehetővé teszi a pontos beállítást és a rugalmasságot. A szem biztosítja a csavar könnyű manőverezhetőségét, így a rögzítés egyszerűen meghúzható vagy lazítható.
A kar lengő mozgása nemcsak gyorsan és kényelmesen rögzíti az alkatrészeket, hanem jelentős időt és energiát is megtakarít. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori szét- és összeszerelést igényelnek, a menetes csavar biztosítja az alkatrészek közötti szilárd kapcsolatot, minimálisra csökkentve a működés közbeni meglazulás vagy meghibásodás kockázatát.
Kezdetben kézzel, majd szerszámokkal egyszerűen felszerelhető és leszerelhető; ha a csuklós rész a helyén van, a menetes végét rögzítve reteszelt helyzetbe lehet lendíteni. Gyakran használják a nagy igénybevételű iparágakban, például a gépészeti, autóipari, építőipari és feldolgozóipari gépészeti védelemben.
Anyag: Hőkezelt acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR18822, SR18830
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Tűréshatár | d1 | d3 | Anyag | d2 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.532,9543 Ft - 1.914,2276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 1.065,2068 Ft - 1.332,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hőkezelt acél
|
5.0
|
16.0
|
||
| 3.403,9447 Ft - 4.535,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
32.0
|
||
| 5.035,1654 Ft - 6.713,5539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
40.0
|
||
| 5.844,8797 Ft - 7.307,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Hőkezelt acél
|
18.0
|
46.0
|
||
| 12.444,4447 Ft - 15.553,5907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
60.0
|
||
| 1.643,0126 Ft - 2.051,8004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 4.421,9837 Ft - 5.895,9782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
40.0
|
||
| 4.681,4068 Ft - 6.241,8757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
32.0
|
||
| 4.956,5524 Ft - 6.194,7078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
150.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hőkezelt acél
|
16.0
|
44.0
|
||
| 4.508,458 Ft - 5.636,5553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hőkezelt acél
|
16.0
|
38.0
|
||
| 14.103,18 Ft - 17.628,975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
60.0
|
||
| 9.146,6276 Ft - 12.192,883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
130.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
40.0
|
||
| 1.371,7976 Ft - 1.713,7643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hőkezelt acél
|
6.0
|
18.0
|
||
| 1.607,6368 Ft - 2.008,5632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hőkezelt acél
|
8.0
|
22.0
|
||
| 1.945,6728 Ft - 2.433,0737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hőkezelt acél
|
8.0
|
22.0
|
||
| 1.690,1804 Ft - 2.114,6908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hőkezelt acél
|
8.0
|
22.0
|
||
| 2.488,1028 Ft - 3.109,1458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hőkezelt acél
|
12.0
|
30.0
|
||
| 7.719,8008 Ft - 10.294,378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5.726,9603 Ft - 7.633,3265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
40.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz