Menü Keresés

Csuklós csavar M10 100.0 12.0 304 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes szemes csavarok nagy tűréshatárú alkalmazásokhoz készültek, amelyek pontosságot, terhelhetőséget és korrózióállóságot igényelnek. Menetes szárral rendelkezik, a fején szemmel. Nagy szilárdsága miatt hasznos az ipari gépekhez vagy az építőiparban.
Essentra cikkszám:

20199524

Gyártói cikkszám:

20199524

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.633,3265 Ft
5 - 9 6.870,78 Ft
10 - 19 6.489,5068 Ft
20 + 5.726,9603 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.633 Ft

1 x 7.633,3265 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár High Tolerance
d1 M10
l1 100.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Súly g 60.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot