Menü Keresés

Csuklós csavar M8 80.0 9.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198176

Gyártói cikkszám:

20198176

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.114,6908 Ft
10 - 14 1.902,4357 Ft
15 - 24 1.796,308 Ft
25 + 1.690,1804 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.115 Ft

1 x 2.114,6908 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M8
l1 80.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Súly g 37.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot